LTN70MSL
- Typ výrobku: Signální sloupek
- Ø velikosti [mm-palce]: 70 / 2.75
- Typ: Modulární
- Komponenty: Zvukové moduly
- Série: LTN
- Intenzita zvuku [dB]: 85
- Materiál krytu: ABS
Objednací kód | LTN70MSL |
---|---|
Hmotnost [g] | 97 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 080X080X067 |
Objem [cm³] | 428,8 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975294079 |
Kód celního sazebníku | 85318040 |