LVM25240
- Typ výrobku: Hladinové monitorovací relé
- Typ kapaliny: Vodivé kapaliny
- Funkce: Vyprázdnění nebo naplnění
- Počet připojitelných elektrod [Nr.]: 3
- Citlivost [kΩ]: 2.5...100 adjustable
- Počet reléových výstupů: 1
- Napájecí (pomocné) napětí [V]: 24...240VAC/DC
- Typ instalace: Modular DIN rail mounting
Objednací kód | LVM25240 |
---|---|
Hmotnost [g] | 85 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 067X022X094 |
Objem [cm³] | 138,556 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975154830 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |