M0R009124002V3
- Typ výrobku: DOL přímé spouštěče
- Jmenovitý proud a výkon IEC Ie (AC3) 400V [A/kW]: 2.3A / 0.75kW
- Jmenovitý výkon podle UL/CSA 480V [HP]: 1
- Typ: Nadproudová ochrana v krytu
- Typ cívka: AC cívka
- Typ tlačítka: s reset tlačítkem
- Napětí cívky stykače: 400VAC 50/60HZ
Objednací kód | M0R009124002V3 |
---|---|
Hmotnost [g] | 700 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 187X092X160 |
Objem [cm³] | 2752,64 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975158326 |
Kód celního sazebníku | 85371098 |