M1P01812400B1
- Typ výrobku: DOL přímé spouštěče
- Jmenovitý proud a výkon IEC Ie (AC3) 400V [A/kW]: 18A / 7.5kW
- Jmenovitý výkon podle UL/CSA 480V [HP]: 10
- Typ: Nadproudová ochrana v krytu
- Typ cívka: AC cívka
- Typ tlačítka: S Start-Stop/Reset tlačítkem
- Napětí cívky stykače: 400VAC 50/60HZ
Objednací kód | M1P01812400B1 |
---|---|
Hmotnost [g] | 1040 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 206X092X170 |
Objem [cm³] | 3221,84 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975149799 |
Kód celního sazebníku | 85371098 |