P1MB1PC06
- Typ výrobku: Jističe
- Počet DIN modulů: 1
- Počet pólů: 1P
- Vypínací křivka: C
- Jmenovitý proud In [A]: 6
- V souladu se: IEC / UL1077
Objednací kód | P1MB1PC06 |
---|---|
Hmotnost [g] | 115 |
Počet kusů v balení | 12 |
Počet balení v objednávce | 12 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 250X100X080 |
Objem [cm³] | 166,667 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975202852 |
Kód celního sazebníku | 85362010 |