P1MB2PC04
- Typ výrobku: Jističe
- Počet DIN modulů: 2
- Počet pólů: 2P
- Vypínací křivka: C
- Jmenovitý proud In [A]: 4
- V souladu se: IEC / UL1077
Objednací kód | P1MB2PC04 |
---|---|
Hmotnost [g] | 230 |
Počet kusů v balení | 6 |
Počet balení v objednávce | 6 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 250X100X080 |
Objem [cm³] | 333,333 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975203323 |
Kód celního sazebníku | 85362010 |