P1MB3PD06
- Typ výrobku: Jističe
- Počet DIN modulů: 3
- Počet pólů: 3P
- Vypínací křivka: D
- Jmenovitý proud In [A]: 6
- V souladu se: IEC / UL1077
Objednací kód | P1MB3PD06 |
---|---|
Hmotnost [g] | 345 |
Počet kusů v balení | 4 |
Počet balení v objednávce | 4 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 250X100X080 |
Objem [cm³] | 500 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975203811 |
Kód celního sazebníku | 85362010 |