P1X1011

Přídavné bloky pro instalační jističe 1 …. 63 A, Pomocný kontakt, Boční montáž, 1 přepínací kontakt
  • Typ výrobku: Příslušenství
  • Počet DIN modulů: 0.5
  • Počet pólů: 1 C/O
  • Jmenovitý proud In [A]: 6
  • V souladu se: IEC/EN/BS 60947-5-1
  • Typ příslušenství: Pomocný kontakt
  • Příslušenství pro: P1MB…; P1RD…; P1RE…
Objednací kód P1X1011
Hmotnost [g] 45
Počet kusů v balení 12
Počet balení v objednávce 12
Rozměry balení výrobků [mm] 260X100X085
Objem [cm³] 184,17
Čárový kód [EAN13] 8013975204900
Kód celního sazebníku 85365080