PMA30240
- Typ výrobku: Proudové monitorovací relé
- Typ systému: Jednofázový a třífázový
- Počet reléových výstupů: 1
- Napájecí (pomocné) napětí [V]: 24...240VAC/DC
- Jmenovitý proud Ie [A]: 5 or 16
- Programovací mód: Potenciometry
Objednací kód | PMA30240 |
---|---|
Hmotnost [g] | 144 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 095X040X075 |
Objem [cm³] | 285 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975172827 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |