PMA40240
- Typ výrobku: Proudové monitorovací relé
- Typ systému: Jednofázový a třífázový
- Počet reléových výstupů: 2
- Napájecí (pomocné) napětí [V]: 24...240VAC/DC
- Jmenovitý proud Ie [A]: 0.02 - 0.05 - 0.25 - 1 - 5 - 16
- Programovací mód: Potenciometry
Objednací kód | PMA40240 |
---|---|
Hmotnost [g] | 190 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 095X055X075 |
Objem [cm³] | 391,875 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975172834 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |