PMA50A415
- Typ výrobku: Ochranné relé pro čerpadla
- Typ systému: Jednofázový a třífázový
- Počet reléových výstupů: 1
- Napájecí (pomocné) napětí [V]: 380...415VAC
- Jmenovitý proud Ie [A]: 5 or 16
- Programovací mód: Potenciometry
Objednací kód | PMA50A415 |
---|---|
Hmotnost [g] | 280 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 095X055X075 |
Objem [cm³] | 391,875 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975172858 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |