PMVF30D048
- Typ výrobku: Napěťové a frekvenční monitorovací relé
- Počet reléových výstupů: 2
- Napájecí (pomocné) napětí [V]: 12...48VDC
- Jmenovitý proud Ie [A]: CT /5A /1A
Objednací kód | PMVF30D048 |
---|---|
Hmotnost [g] | 660 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 127X102X146 |
Objem [cm³] | 1891,284 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975205198 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |