PMVF52
- Typ výrobku: Napěťové a frekvenční monitorovací relé
- Typ systému: Three-phase with/without neutral / Single-phase
- Počet reléových výstupů: 3
- Napájecí (pomocné) napětí [V]: 24...240VAC; 24...240VDC
Objednací kód | PMVF52 |
---|---|
Hmotnost [g] | 326 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 150X110X090 |
Objem [cm³] | 1485 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975312353 |
Kód celního sazebníku | 90303100 |