PMVF70
- Typ výrobku: Napěťové a frekvenční monitorovací relé
- Typ systému: Jednofázový a třífázový
- Počet reléových výstupů: 2
- Napájecí (pomocné) napětí [V]: 100...240VAC; 110...250VDC
- Jmenovitý proud Ie [A]: CT /5A /1A
Objednací kód | PMVF70 |
---|---|
Hmotnost [g] | 420 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 153X117X092 |
Objem [cm³] | 1646 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975231937 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |