PSL1M02424
- Typ výrobku: Spínané zdroje napájení
- Jmenovité napájecí napětí DC [VDC]: 24
- Jmenovitý výstupní proud [A]: 1
- Jmenovitý výstupní výkon [W]: 24
- Typ vstupu: Jednofázový
- Jmenovité napájecí napětí AC [VAC]: Multinapětí 100...240
- Typ instalace: DIN lišta montážní
Objednací kód | PSL1M02424 |
---|---|
Hmotnost [g] | 176 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 091X132X046 |
Objem [cm³] | 552 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975180297 |
Kód celního sazebníku | 8504318090 |