PSL1M10024

Jednofázový spínaný napájecí zdroj, Modulární instalační provedení, 24VDC, 4.2A/100W
  • Typ výrobku: Spínané zdroje napájení
  • Jmenovité napájecí napětí DC [VDC]: 24
  • Jmenovitý výstupní proud [A]: 4.2
  • Jmenovitý výstupní výkon [W]: 100
  • Typ vstupu: Jednofázový
  • Jmenovité napájecí napětí AC [VAC]: Multinapětí 100...240
  • Typ instalace: DIN lišta montážní
Objednací kód PSL1M10024
Hmotnost [g] 444
Počet kusů v balení 1
Počet balení v objednávce 1
Rozměry balení výrobků [mm] 105X135X091
Objem [cm³] 1290
Čárový kód [EAN13] 8013975180327
Kód celního sazebníku 8504318090