PSL210024
- Typ výrobku: Spínané zdroje napájení
- Jmenovité napájecí napětí DC [VDC]: 24
- Jmenovitý výstupní proud [A]: 4.2
- Jmenovitý výstupní výkon [W]: 100
- Typ vstupu: Dvoufázový
- Jmenovité napájecí napětí AC [VAC]: Multinapětí 400…500
- Typ instalace: DIN lišta 35 mm
Objednací kód | PSL210024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 570 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 132X150X068 |
Objem [cm³] | 1346,4 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975180433 |
Kód celního sazebníku | 8504318090 |