PSL396024

Třífázový spínaný napájecí zdroj, Provedení pro montáž na DIN lištu, 24VDC, 40A/960W
  • Typ výrobku: Spínané zdroje napájení
  • Jmenovité napájecí napětí DC [VDC]: 24
  • Jmenovitý výstupní proud [A]: 40
  • Jmenovitý výstupní výkon [W]: 960
  • Typ vstupu: Třífázový
  • Jmenovité napájecí napětí AC [VAC]: Multinapětí 400…500
  • Typ instalace: DIN lišta 35 mm
Objednací kód PSL396024
Hmotnost [g] 3672
Počet kusů v balení 1
Počet balení v objednávce 1
Rozměry balení výrobků [mm] 104X160X160
Objem [cm³] 2662,4
Čárový kód [EAN13] 8013975180471
Kód celního sazebníku 8504318090