PSLR2024
- Typ výrobku: Redundantní moduly
- Jmenovité napájecí napětí DC [VDC]: 24
- Jmenovitý výstupní proud [A]: 20
Objednací kód | PSLR2024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 210 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 090X054X114 |
Objem [cm³] | 554,04 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975219638 |
Kód celního sazebníku | 8504318090 |