PSLRM1024
- Typ výrobku: Redundantní moduly
- Jmenovité napájecí napětí DC [VDC]: 12…24
- Jmenovitý výstupní proud [A]: 10
Objednací kód | PSLRM1024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 75 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 091X035X056 |
Objem [cm³] | 178,36 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975219621 |
Kód celního sazebníku | 8504318090 |