R1D415
- Typ výrobku: Relé unikajích zemních proudů
- Typ instalace: Panelová montáž
- Toroidní trnsformátor: Externí
- Počet provozních prahů: 1
- Jmenovité napájecí (pomocné) napětí: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Objednací kód | R1D415 |
---|---|
Hmotnost [g] | 276 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 115X120X092 |
Objem [cm³] | 1269,6 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975111123 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |