RF380400
- Typ výrobku: Tepelné nadproudové relé
- Provozní proud [A]: 2.5...4
- Resetovací mód: Manuálně nebo automaticky
- Pro stykače typu: BF
- Typ: Citlivé na ztrátu jedné fáze
- Způsob montáže: Přímá montáž na BF09… BF38…
Objednací kód | RF380400 |
---|---|
Hmotnost [g] | 158 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 065X046X090 |
Objem [cm³] | 269,1 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975169926 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |