RF383200
- Typ výrobku: Tepelné nadproudové relé
- Provozní proud [A]: 24...32
- Resetovací mód: Manuálně nebo automaticky
- Pro stykače typu: BF
- Typ: Citlivé na ztrátu jedné fáze
- Způsob montáže: Přímá montáž na BF09… BF38…
Objednací kód | RF383200 |
---|---|
Hmotnost [g] | 164 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 065X046X090 |
Objem [cm³] | 269,1 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975169858 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |