RF825000
- Typ výrobku: Tepelné nadproudové relé
- Provozní proud [A]: 35...50
- Resetovací mód: Manuálně
- Pro stykače typu: BF
- Typ: Citlivé na ztrátu jedné fáze
- Způsob montáže: Přímá montáž na BF40... BF94…
Objednací kód | RF825000 |
---|---|
Hmotnost [g] | 360 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 097X065X090 |
Objem [cm³] | 567,45 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975224861 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |