RFE450800
- Typ výrobku: Elektronické tepelné relé
- Provozní proud [A]: 1.6...8
- Resetovací mód: Manuálně nebo automaticky
- Pro stykače typu: BF
- Typ: Citlivé na ztrátu jedné fáze
- Způsob montáže: Přímá montáž na BF09… BF38…
Objednací kód | RFE450800 |
---|---|
Hmotnost [g] | 208.3 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 090X078X050 |
Objem [cm³] | 351 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975230244 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |