RGK600

Jednotky řízení záložních motor-generátorů, 12/24VDC, grafický LCD displej, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, vstup rychlosti motoru pro pulsní čidlo, 4 Vstupy, 6 Výstupů
  • Typ výrobku: Řídící jednotky motorů a generátorů
  • Funkce: Automat výpadku sítě (AMF)
  • Čelní rozměr [mm]: 144x144
  • Displej: Grafický
  • Max počet I/O: 4+6
Objednací kód RGK600
Hmotnost [g] 492
Počet kusů v balení 1
Počet balení v objednávce 1
Rozměry balení výrobků [mm] 165X155X083
Objem [cm³] 2122,725
Čárový kód [EAN13] 8013975207642
Kód celního sazebníku 85389091