RGK800
- Typ výrobku: Řídící jednotky motorů a generátorů
- Funkce: Automat výpadku sítě (AMF)
- Čelní rozměr [mm]: 240x180
- Displej: Grafický
- Max počet I/O: 8+9 až do 14+15 s EXP moduly
Objednací kód | RGK800 |
---|---|
Hmotnost [g] | 960 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 315X190X060 |
Objem [cm³] | 3591 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975191903 |
Kód celního sazebníku | 85389091 |