SA01NA320R
- Typ výrobku: SPD
- Typ systému: 230/400VAC
- Typ / Třída: 1, 2
- Počet pólů: 1P+N
- Iimp [kA]: 12.5
- In [kA]: 20 /50
- Jmenovitý zkratový proud Isccr [kA]: 50
- Způsob montáže: Din lišta
Objednací kód | SA01NA320R |
---|---|
Hmotnost [g] | 337.14 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 109X039X074 |
Objem [cm³] | 314,574 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975191583 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |