SA03PA320R
- Typ výrobku: SPD
- Typ systému: 230/400VAC
- Typ / Třída: 1, 2
- Počet pólů: 3P
- Iimp [kA]: 12.5
- In [kA]: 20
- Jmenovitý zkratový proud Isccr [kA]: 50
- Způsob montáže: Din lišta
Objednací kód | SA03PA320R |
---|---|
Hmotnost [g] | 552 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 106X058X074 |
Objem [cm³] | 454,952 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975191590 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |