SA0B4PA320R
- Typ výrobku: SPD
- Typ systému: 230/400VAC
- Typ / Třída: 1, 2
- Počet pólů: 4P
- Iimp [kA]: 12.5
- In [kA]: 20
- Jmenovitý zkratový proud Isccr [kA]: 25
- Způsob montáže: Din lišta
Objednací kód | SA0B4PA320R |
---|---|
Hmotnost [g] | 734 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 110X096X075 |
Objem [cm³] | 792 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975233955 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |