SA1B4PA320R
- Typ výrobku: SPD
- Typ systému: 230/400VAC
- Typ / Třída: 1, 2
- Počet pólů: 4P
- Iimp [kA]: 25
- In [kA]: 25
- Způsob montáže: Din lišta
Objednací kód | SA1B4PA320R |
---|---|
Hmotnost [g] | 813 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 106X078X071 |
Objem [cm³] | 587,028 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975217634 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |