SG2C1NA320
- Typ výrobku: SPD
- Typ systému: 230/400VAC
- Typ / Třída: 2
- Počet pólů: 1P+N
- In [kA]: 5
- Způsob montáže: Din lišta
Objednací kód | SG2C1NA320 |
---|---|
Hmotnost [g] | 141.6 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 110X075X025 |
Objem [cm³] | 206,25 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975233962 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |