SRAMF21
- Typ výrobku: Bezpečnostní relé
- Popis produktu: SRA
- Funkce: Safety barrier with fail safe OSSD outputs; RFID; Emergency stop button; Gate monitoring applications; Two-hand devices control; Type 2 safety photocells
- Typ kontaktů: 2NO+1PNP
Objednací kód | SRAMF21 |
---|---|
Hmotnost [g] | 150 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 127X113X036 |
Objem [cm³] | 857,142 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975296127 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |