VLA107A240
- Typ výrobku: Frekvenční měniče
- Typ vstupu: Jednofázový
- Jmenovité napájecí napětí: 200...240VAC 50/60Hz
- Jmenovitý výstupní proud [A]: 4.2
- Jmenovitý výstupní výkon [kW]: 0.75
- Komunikační port: None
- Kryt: Rám ve tvaru knihy
Objednací kód | VLA107A240 |
---|---|
Hmotnost [g] | 1080 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 215X160X075 |
Objem [cm³] | 2580 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975232644 |
Kód celního sazebníku | 85044095 |