VLA115A240
- Typ výrobku: Frekvenční měniče
- Typ vstupu: Jednofázový
- Jmenovité napájecí napětí: 200...240VAC 50/60Hz
- Jmenovitý výstupní proud [A]: 7
- Jmenovitý výstupní výkon [kW]: 1.5
- Komunikační port: None
- Kryt: Rám ve tvaru knihy
Objednací kód | VLA115A240 |
---|---|
Hmotnost [g] | 1480 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 160X285X070 |
Objem [cm³] | 3192 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975232651 |
Kód celního sazebníku | 85044095 |