VLB122A240XX
- Typ výrobku: Frekvenční měniče
- Typ vstupu: Jednofázový
- Jmenovité napájecí napětí: 200…240VAC 50/60Hz
- Jmenovitý výstupní proud [A]: 9.6
- Jmenovitý výstupní výkon [kW]: 2.2
- Kryt: Rám ve tvaru knihy
Objednací kód | VLB122A240XX |
---|---|
Hmotnost [g] | 1350 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 285X160X075 |
Objem [cm³] | 3420 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975319079 |
Kód celního sazebníku | 85044095 |