VLB30007A480XX

Výkonová jednotka pro VLB3, 0,75kW, EMC filtr, 400-480VAC, 50/60Hz
  • Typ výrobku: Frekvenční měniče
  • Typ vstupu: Třífázový
  • Jmenovité napájecí napětí: 400…480VAC 50/60Hz
  • Jmenovitý výstupní proud [A]: 2.4
  • Jmenovitý výstupní výkon [kW]: 0.75
  • Kryt: Rám ve tvaru knihy
Objednací kód VLB30007A480XX
Hmotnost [g] 1000
Počet kusů v balení 1
Počet balení v objednávce 1
Rozměry balení výrobků [mm] 215X160X075
Objem [cm³] 2580
Čárový kód [EAN13] 8013975227244
Kód celního sazebníku 85044095