VLB30015A480
- Typ výrobku: Frekvenční měniče
- Typ vstupu: Třífázový
- Jmenovité napájecí napětí: 400…480VAC 50/60Hz
- Jmenovitý výstupní proud [A]: 3.9
- Jmenovitý výstupní výkon [kW]: 1.5
- Komunikační port: RS485, Modbus-RTU
- Kryt: Rám ve tvaru knihy
Objednací kód | VLB30015A480 |
---|---|
Hmotnost [g] | 1580 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 190X160X075 |
Objem [cm³] | 2280 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975221709 |
Kód celního sazebníku | 85044095 |