VLB30055A480XX
- Typ výrobku: Frekvenční měniče
- Typ vstupu: Třífázový
- Jmenovité napájecí napětí: 400…480VAC 50/60Hz
- Jmenovitý výstupní proud [A]: 13
- Jmenovitý výstupní výkon [kW]: 5.5
- Kryt: Rám ve tvaru knihy
Objednací kód | VLB30055A480XX |
---|---|
Hmotnost [g] | 2400 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 290X160X100 |
Objem [cm³] | 4640 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975227282 |
Kód celního sazebníku | 85044095 |