VLXM012

Třífázová motorová tlumivka 12,5A 1mH
  • Typ výrobku: Příslušenství
  • Jmenovitý výstupní proud [A]: 12.5
  • Jmenovitý výstupní výkon [kW]: 0.2…4
  • Typ příslušenství: Motorová tlumivka
  • Příslušenství pro: VLB3…
Objednací kód VLXM012
Hmotnost [g] 3538
Počet kusů v balení 0
Počet balení v objednávce 0
Rozměry balení výrobků [mm]
Objem [cm³] 0
Čárový kód [EAN13] 8013975293836
Kód celního sazebníku 85045000