VT104A240
- Typ výrobku: Frekvenční měniče
- Typ vstupu: Jednofázový
- Jmenovité napájecí napětí: 200...240VAC 50/60Hz
- Jmenovitý výstupní proud [A]: 2.6
- Jmenovitý výstupní výkon [kW]: 0.4
- Komunikační port: RS485, Modbus-RTU and BACnet
- Kryt: Ultra-kompaktní tvar
Objednací kód | VT104A240 |
---|---|
Hmotnost [g] | 1200 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 195X194X120 |
Objem [cm³] | 4539 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975266199 |
Kód celního sazebníku | 8504408590 |