LOVATO Electric global
Global (Angličtina) Global (francouzština)
Global (španělština) Global (ruština)
LOVATO Electric ve světě
Kanada (Angličtina) Kanada (francouzština) Čína Chorvatsko Česká republika Francie Německo Itálie Polsko
Rumunsko Španělsko Švýcarsko (francouzština) Švýcarsko (němčina) Švýcarsko (italština) Turecko SAE VB USA
Relé reziduálního proudu s 1 prahem vybavení, Instalační provedení na 35mm DIN lištu (IEC/EN 60715), externí T.T., 110VAC/DC-240VAC-415VAC
Relé reziduálního proudu s 1 prahem vybavení, Kompaktní průmyslové provedení, vestav. T.T., 110VAC/DC-240VAC-415VAC
Relé reziduálního proudu s 1 prahem vybavení, Kompaktní průmyslové provedení, vestav. T.T., 24-48VAC/DC
Toroidní proudové transformátory, Ø80mm (3,15”IN)
Toroidní proudové transformátory, Ø110mm (4,33”IN),
Toroidní proudové transformátory, Ø60mm (2,36”IN)
Relé reziduálního proudu s 1 prahem vybavení, Vestavné provedení, externí T.T., 110VAC/DC-240VAC-415VAC
Relé reziduálního proudu s 1 prahem vybavení, Instalační provedení na 35mm DIN lištu (IEC/EN 60715), externí T.T., 24-48VAC/DC
Toroidní proudové transformátory, Ø35mm (1,38”IN)
Relé reziduálního proudu s 1 prahem vybavení, Instalační provedení na 35mm DIN lištu (IEC/EN 60715), vestav. T.T., 110VAC/DC-240VAC-415VAC
Relé reziduálního proudu s 2 prahy vybavení, Vestavné provedení, externí T.T., měření poruchového proudu, digitální displej, nastavení bezpečnostní funkce, ukazatel stavu, 110VAC-240VAC-415VAC
Relé reziduálního proudu s 2 prahy vybavení, Vestavné provedení, externí T.T., bezpečnostní funkce, 110VAC-240VAC-415VAC
Toroidní proudové transformátory, Ø110mm (4,33”IN), Dělené jádro
Toroidní proudové transformátory, Ø210mm (8,27”IN), Dělené jádro
Toroidní proudové transformátory, Ø210mm (8,27”IN)