LOVATO Electric global
Global (Angličtina) Global (francouzština)
Global (španělština) Global (ruština)
LOVATO Electric ve světě
Kanada (Angličtina) Kanada (francouzština) Čína Chorvatsko Česká republika Francie Německo Itálie Polsko
Rumunsko Španělsko Švýcarsko (francouzština) Švýcarsko (němčina) Švýcarsko (italština) Turecko SAE VB USA
Prázdny kryt M1PA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M0PA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M2PA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M3N s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M3N s tlačítky Start a Stop/Reset UL
Prázdny kryt M2N s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M0N s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M25N s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M1RA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M2RA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M1N s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M0RA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M24N s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M25PA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M25RA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M3PA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M3RA s tlačítky Start a Stop/Reset
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 60A. Coil voltage 220VAC 60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 50A. Coil voltage 120VAC 60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 16A. Coil voltage 220VAC 60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with switch disconnector, rotary door coupling handle GAX61 and START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 16A. Coil voltage 230VAC 50/60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with switch disconnector, rotary door coupling handle GAX61 and START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 43A. Coil voltage 24VAC 50/60Hz