LOVATO Electric global
Global (Angličtina) Global (francouzština)
Global (španělština) Global (ruština)
LOVATO Electric ve světě
Kanada (Angličtina) Kanada (francouzština) Čína Chorvatsko Česká republika Francie Německo Itálie Polsko
Rumunsko Španělsko Švýcarsko (francouzština) Švýcarsko (němčina) Švýcarsko (italština) Turecko SAE VB USA
Napěťová ochranná relé, Třífázová, bez nulového vodiče, Ztráta fáze a nesprávný sled fází - okamžité vybavení, 208...480VAC 50/60Hz
Ochrana rozhraní v souladu s italskou normou CEI 0-21, pro jedno a třífázové systémy, s nulou nebo bez, pro nízké napětí, dva prahy minimálního a maximálního napětí a kmitočtová ochrana, 230VAC-400VAC
Napěťová ochranná relé, Třífázová, bez nulového vodiče, Minimální a maximální napětí (AC) - zpožděné vybavení, Ztráta fáze a nesprávný sled fází - okamžité vybavení, 380...575VAC 50/60Hz
Napěťová ochranná relé, Třífázová, bez nulového vodiče, Ztráta fáze a nesprávný sled fází - okamžité vybavení, 208...575VAC 50/60Hz
Napěťová ochranná relé, Třífázová, s nebo bez nulového vodiče, Minimální a maximální napětí (AC), Minimální a maximální kmitočet a asymetrie - zpožděné vybavení, Ztráta fáze, ztráta nulového vodiče a nesprávný sled fází - okamžité vybavení, 380...575VAC 50/60Hz, NFC a APP
Napěťová ochranná relé, Třífázová, s nebo bez nulového vodiče, Minimální a maximální napětí (AC) - zpožděné vybavení, Ztráta fáze, ztráta nulového vodiče a nesprávný sled fází - okamžité vybavení, 380…440VAC 50/60Hz
Systémy ochrany rozhraní v souladu s italskou normou CEI 0-16, Duben 2019 edice, Pro vysoké napětí, Dvojitá prahová hodnota ochrany proti minimálnímu a maximálnímu napětí a kmitočtu, Měření pomocí nap. transf.v sítích VN nebo přímo v sítích NN, Vestavná instalace
Napěťová ochranná relé, Jednofázová, Minimální a maximální napětí (AC) - zpožděné vybavení, 208…240VAC 50/60Hz
Proudová ochranná relé, Jednofázová, Maximální proud (AC/DC) - zpožděné vybavení, Napájecí napětí (AC/DC), Automatický nebo ruční reset, 24…240VAC/DC, Jmenovitý proud 5 nebo 16 A
Insulation monitoring relay for IT networks up to 230VAC, 1 adjustable intervention threshold
Záložní napájecí jednotka pro ochranu rozhraní PMVF... AC napájení. Vstup 230VAC, výstup 230VAC. Kapacita 200Ws, výkon 250VA
Proudová ochranná relé, Jednofázová a třífázová, Minimální a maximální proud (AC/DC) - zpožděné vybavení, Napájecí napětí (AC/DC), Automatický nebo ruční reset, 24…240VAC/DC, Jmenovitý proud 0.02 - 0.05 - 0.25 - 1 - 5 - 16 A
Napěťová ochranná relé, Třífázová, bez nulového vodiče, Minimální napětí (AC) - zpožděné vybavení, Ztráta fáze a nesprávný sled fází - okamžité vybavení, 380...575VAC 50/60Hz
Proudová ochranná relé, Jednofázová a třífázová, Minimální a maximální proud (AC/DC) - zpožděné vybavení, Napájecí napětí (AC/DC), Automatický nebo ruční reset, 24…240VAC/DC, Jmenovitý proud 5 nebo 16 A
Napěťová ochranná relé, Třífázová, bez nulového vodiče, Minimální a maximální napětí (AC) a asymetrie - zpožděné vybavení, Ztráta fáze a nesprávný sled fází - okamžité vybavení, 380...575VAC 50/60Hz
Napěťová ochranná relé, Třífázová, bez nulového vodiče, Ztráta fáze a nesprávný sled fází - okamžité vybavení, 380...600VAC 50/60Hz
Napěťová ochranná relé, Třífázová, bez nulového vodiče, Minimální a maximální napětí (AC) - zpožděné vybavení, Ztráta fáze a nesprávný sled fází - okamžité vybavení, 208...480VAC 50/60Hz
Proudová ochranná relé, Jednofázová a třífázová, Maximální proud (AC) a minimální COSΦ - zpožděné vybavení, Ztráta fáze a nesprávný sled fází, Napájecí napětí (AC), Automatický nebo ruční reset, 380…415VAC, Jmenovitý proud 5 nebo 16 A
Napěťová ochranná relé, Třífázová, bez nulového vodiče, Asymetrie - zpožděné vybavení, Ztráta fáze a nesprávný sled fází - okamžité vybavení, 380...575VAC 50/60Hz
Systémy ochrany rozhraní v souladu s technickými pokyny G59 (ENA), Třífázová/jednofázová, s nebo bez nulového vodiče, pro nízké nebo vysoké napětí, Dvojitá prahová hodnota ochrany proti minimálnímu a maximálnímu napětí a kmitočtu, ROCOF a vektorový posun, 230 - 400VAC, Instalační provedení
Napěťová ochranná relé, Třífázová, bez nulového vodiče, Ztráta fáze a nesprávný sled fází - okamžité vybavení, 100...240VAC 50/60Hz
Napěťová ochranná relé, Třífázová, s nebo bez nulového vodiče, Minimální a maximální napětí (AC) a asymetrie - zpožděné vybavení, Ztráta fáze, ztráta nulového vodiče a nesprávný sled fází - okamžité vybavení, 380...575VAC
Systémy ochrany rozhraní v souladu se standardem SHAMS DUBAI - DRRG (DEWA), Třífázové, s nebo bez nulového vodiče, pro nízké nebo vysoké napětí, Dvojitá prahová hodnota ochrany proti minimálnímu a maximálnímu napětí a kmitočtu, ROCOF a vektorový posun, 230 - 400VAC, Instalační provedení