HR604CA110

Průmyslová relé s LED indikátorem stavu a mechanickým ovladačem, 110/120VAC, 5A, 4zap/vyp kontakty, montáž na patici HR6XS4…
  • Typ výrobku: Průmyslová relé
  • Typ kontaktů: 4 C/O
  • Ovládací napětí relé: 110VAC
  • IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 5
  • LED indikátor: Ano
  • Mechanický aktuátor: Ano
Objednací kód HR604CA110
Hmotnost [g] 39.4
Počet kusů v balení 10
Počet balení v objednávce 10
Rozměry balení výrobků [mm] 140X103X035
Objem [cm³] 54,47
Čárový kód [EAN13] 8013975233658
Kód celního sazebníku 85364900