HR604CD048
- Typ výrobku: Průmyslová relé
- Typ kontaktů: 4 C/O
- Ovládací napětí relé: 48VDC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 5
- LED indikátor: Ano
- Mechanický aktuátor: Ano
Objednací kód | HR604CD048 |
---|---|
Hmotnost [g] | 36.09 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 140X103X035 |
Objem [cm³] | 54,47 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975242612 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |