11RF915

Tepelné relé citlivé na ztrátu (jedné) fáze, třípólové, 9...15A ruční RESET, přímá montáž na ministykače BG06, BG09, BG12
  • Typ výrobku: Tepelné nadproudové relé
  • Provozní proud [A]: 9...15
  • Resetovací mód: Manuálně
  • Pro stykače typu: BG
  • Typ: Citlivé na ztrátu jedné fáze
  • Způsob montáže: Přímá montáž na BG06... BG09... BG12…
Objednací kód 11RF915
Hmotnost [g] 118
Počet kusů v balení 5
Počet balení v objednávce 5
Rozměry balení výrobků [mm] 065X046X090
Objem [cm³] 269,1
Čárový kód [EAN13] 8013975020173
Kód celního sazebníku 85364900