LPCB305
- Typ výrobku: Pushbuttons
- Typ akčního členu: Shrouded
- Série: Platinum chromovaný plast Ø22mm
- Barva: Žlutý
- Podsvícený prvek: Ne
- Symbol: Ne
- Západkový mechanismus: Samočinný návrat
Objednací kód | LPCB305 |
---|---|
Hmotnost [g] | 14 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 100X120X20 |
Objem [cm³] | 240 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975190630 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |