VLXM025

Třífázová motorová tlumivka 25A 0,6mH
  • Typ výrobku: Příslušenství
  • Jmenovitý výstupní proud [A]: 25
  • Jmenovitý výstupní výkon [kW]: 5,5…11
  • Typ příslušenství: Motorová tlumivka
  • Příslušenství pro: VLB3…
Objednací kód VLXM025
Hmotnost [g] 6680
Počet kusů v balení 0
Počet balení v objednávce 0
Rozměry balení výrobků [mm]
Objem [cm³] 0
Čárový kód [EAN13] 8013975293843
Kód celního sazebníku 85045000