HR101CE012

Úzká průmyslová relé + patice, pružinové svorky 1 zap/vyp 6A 12VAC/DC
  • Typ výrobku: Úzké relé
  • Typ kontaktů: 1 C/O
  • Ovládací napětí relé: 12VDC; 12VAC/DC
  • IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 6
  • LED indikátor: Ne
  • Mechanický aktuátor: Ne
Objednací kód HR101CE012
Hmotnost [g] 7
Počet kusů v balení 20
Počet balení v objednávce 20
Rozměry balení výrobků [mm] 355X205X175
Objem [cm³] 12,735
Čárový kód [EAN13] 8013975233115
Kód celního sazebníku 85364900